Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Onderdeelnr.: 10.01.06.05670

Zuigeraansluitnippel

Nipple familyN062
Thread G1G1/8"-M
Length L119.4 (mm)
Fitting length6 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-M
L 6  mm
L1 19,4  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nipple family N062
Material Aluminum
Weight 4,5  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen