Schmalz

Consignes de commande

L'unité vide VAGG est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

Pièces livrables : manomètre à vide, huile, jeu de pièces rechange flotteur, jeu de pièces d'usure pompe à vide, pompe à vide

Accessoires livrables : tuyau de vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VAGG 63 AC3 80 MD

Réf. article: 10.01.27.01972

Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes

Capacité d'aspiration (max.)63 (m³/h)
Tension à 50 Hz230 / 400 V AC3
Puissance nominale à 50 Hz1.5 (kW)
Volume du réservoir80 (l)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 435  mm
D 25  mm
D1 14  mm
D2 7,2  mm
H 926  mm
L 994  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 63  m³/h
Type actuel Courant alternatif triphasé
Vide max. 930  mbar
Fonction Vidange manuelle
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier