Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum unit VAGG is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: vacuum gauge, oil, spare parts set float, wear parts set vacuum pump, vacuum pump

Available accessories: vacuum hose

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VAGG 63 AC3 80 MD

Osanro: 10.01.27.01972

Vacuum unit with oil-lubricated pump, vacuum reservoir, water separator and system monitoring

Suction rate (max.)63 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz1.5 (kW)
Reservoir volume80 (l)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 435  mm
D 25  mm
D1 14  mm
D2 7,2  mm
H 926  mm
L 994  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 63  m³/h
Current type Three phase A.C.
Max. vacuum 930  mbar
Function
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin