VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360 TV
Réf. article: 10.01.12.04646
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
| Modèle | PRO |
| Dimension (Lxl) | 120x50 |
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |
| Hauteur H | 100 (mm) |
| Arrangement | pivotant à 360° |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 73 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 160 mm |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |
Documentation
Documentation