VCBL-K2-PRO 120x50x100 D-360 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.04646
Blokzuiger voor open console Schmalz
| Version | PRO |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| 160x115 mm | |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | Draaibaar 360° |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 73 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 160 mm |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 160x115 mm |
Documentatie
Documentatie