ABL-SET SBPL/SCPL M
Réf. article: 10.02.01.01939
Kit d'échappement d'air
Taille | M |
Longueur L | 71 (mm) |
Largeur B | 31 (mm) |
Hauteur H | 82.5 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31 mm |
d1 | 4,5 mm |
G4 | G1/2"-F |
H | 82,5 mm |
L | 71 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 20 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
Température de travail | °C |
Poids propre | 40 g |
Documentation
Documentation