ABL-SET SBPL/SCPL M
Parça no.: 10.02.01.01939
Exhaust air set
Boyut | M |
Uzunluk L | 71 (mm) |
Genişlik B | 31 (mm) |
Yükseklik H | 82.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31 mm |
d1 | 4,5 mm |
G4 | G1/2"-F |
H | 82,5 mm |
L | 71 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Ağırlık | 40 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon