Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

MOD-FLAN 170x130 PSSG RD

Réf. article: 10.01.54.00106

Module d' embase

Longueur L170 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H50 (mm)
FormeRigide
Construction de l'utilisationPSSG
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 170  mm
B 130  mm
PSSG
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H 50  mm
G1 M6-M
Données techniques
Attribut Valeur
Forme Rigide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier