- UUSI
MOD-FLAN 170x130 PSSG RD
Osanro: 10.01.54.00106
Flange module
Length L | 170 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
Shape | Rigid |
Utilization design | PSSG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
L | 170 mm |
B | 130 mm |
PSSG | |
d1 | 6,6 mm |
d2 | 6,6 mm |
d3 | 6,6 mm |
d4 | 9 mm |
D mk1 | 40 mm |
D mk2 | 50 mm |
D mk3 | 63 mm |
D mk4 | 80 mm |
H | 50 mm |
G1 | M6-M |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Shape | Rigid |