Exosquelettes pour le haut du corps MATE UTB
- Exosquelette passif doté d'une composition stable
- Réduction de l'effort lors du travail à hauteur de poitrine et au-dessus de la tête
- Jusqu'à 5,5 kg de soutien par bras
- poids propre d'environ 3 kg
L'exosquelette pour haut corps MATE UTB
Découvrez l'exosquelette MATE UTB pour le haut du corps - la solution unique pour un travail ergonomique à hauteur de poitrine et au-dessus. En apportant un soutien ciblé à la surface des épaules, l'exosquelette MATE UTB réduit l'exigence physique et soulage sensiblement le système musculo-squelettique.
Que ce soit sur les types de chantiers, dans les entrepôts ou lors de l'assemblage en hauteur, l'exosquelette MATE UTB pour haut du corps soutient les muscles des bras, protège les épaules et améliore le confort et le rendement lors des tâches effectuées en hauteur. Grâce à sa composition légère en fibre de carbone et au réglage souple de sa taille, il assure un confort de port optimal à tout moment.
Vous portez le monde sur vos épaules ? - Votre MATE vous soutient toujours !
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.