Exoesqueletos para la parte superior del cuerpo MATE UTB
- Exoesqueleto pasivo con una estructura estable
- Menor esfuerzo al trabajar a la altura del pecho y por encima de la cabeza
- Hasta 6 kg de apoyo por brazo
- peso aproximado de 3 kg
El exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB
Descubre el exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB: la solución innovadora para trabajar ergonómicamente a la altura del pecho y por encima de ella. Al proporcionar un apoyo específico en la zona de los hombros, el exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB reduce el esfuerzo físico necesario y alivia notablemente la tensión en el sistema musculoesquelético.
Ya sea en obras, en almacenes o durante el montaje en altura, el exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB sostiene los músculos de los brazos, protege los hombros y mejora la comodidad y la eficiencia durante las tareas en altura. Gracias a su estructura ligera de fibra de carbono y a su ajuste flexible al tamaño, garantiza una comodidad óptima en todo momento.
¿Llevas el mundo sobre tus hombros? —¡Tu MATE siempre te respalda!
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.