Schmalz

Bellows Suction Cups FSDC

Suction area (Ø) 40 mm

Ga direct naar de producten

Reduced machine maintenance times due to wear resistant and FDA compliant material SI-HD

Reliable handling of food products by using the special material SI-MD, detectable by commercially available metal detectors

Very good adaptation to uneven workpiece contours due to flexible sealing lip

Ontwerp
  • Suction cup connection nipple made of FDA compliant aluminium (1)
  • Bellows suction cups with 4.5 folds (2) made of wear resistant SI-HD (FDA compliant) or metal detectable SI-MD (FDA compliant)
  • Flexible sealing lip (3) in conjunction with optimized bellows structure
Technische gegevens
  • Diameter: 40 mm
  • Material: SI-HD, SI-MD
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05237

Balg-vacuümgrijper (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05239

Balg-vacuümgrijper (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05238

Balg-vacuümgrijper (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten

Size40
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05240

Balg-vacuümgrijper (rond) voor het hanteren van bakkerijproducten

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen