Schmalz

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-AP

Vai direttamente ai prodotti

Universalmente applicabile, in quanto il collegamento degli utensili è possibile su diversi lati della pinza di presa

Adattamento veloce e affidabile a un'ampia varietà di pezzi grazie alle opzioni di connessione standardizzate

Il sensore installabile a posteriori trasmette le informazioni di stato (aghi estesi o retratti) al sistema di controllo

Struttura
  • Sistema di supporto HTS: perno con scanalatura Ø 19 mm o sfera Ø 28,5 mm
  • Piastra di fissaggio: 38 x 15 x 11,5 mm, filettatura interna G1/4"
  • Set sensori per entrambe le posizioni finali con collegamento a innesto M12
  • Raccordo a innesto angolare e orientabile per diametro tubo flessibile 6 mm
Dati tecnici
  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-AP
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori
Famiglia di prodotti

1 - 8 da 8 risultati

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Numero articolo: 10.01.29.00619

Sistema di supporto

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B15 (mm)
Altezza H9.4 (mm)
Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
MisuraAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Numero articolo: 10.01.29.00622

Sistema di supporto

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B15 (mm)
Altezza H9.4 (mm)
Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
MisuraAP/AE
SET SNG AP-Sensor

Numero articolo: 10.01.29.00400

Set di potenziamento

Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
MisuraAP-Sensor
contieneSensore + materiale di montaggio
VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00002

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D6 (mm)
Diametro interno d4 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.35 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-20 ... 90 °C
ColoreLatteo-trasparente
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo: 10.01.29.00403

Piastra di fissaggio

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B15 (mm)
Altezza H11.5 (mm)
Filettatura G1G1/4"-IG
Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Numero articolo: 20.01.02.00262

Vite a testa cilindrica

Lunghezza L8 (mm)
Filettatura GM4
MaterialeAcciaio
STV-GE M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00201

Raccordo a innesto diritto

Filettatura G1M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno6 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D9.9 (mm)
Lunghezza L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00296

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L20.8 (mm)
Altezza H13 (mm)
Filettatura G1M5-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello