Schmalz

Supporti per aste a molla HT-FST

Adattatore per punteria da M18x1,5 a M30x1,5

Vai direttamente ai prodotti

Impiego flessibile sulle teste a croce per utensili, scambio rapido e tempi di equipaggiamento brevi

Grazie alla costruzione leggera in alluminio adatta a processi dinamici e ad alte prestazioni

Impiego versatile per pistoncini a molla con filettatura di montaggio da M18 x 1,5 a M30 x 1,5

Può essere configurato secondo le specifiche del cliente, ad es. con pistoncini a molla e ventose a vuoto

Struttura
  • Collegamento alle traverse per tooling: Sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oppure cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Attacco per le aste a molla (2)
Dati tecnici
  • Ingresso per aste a molla con filettatura di montaggio da M18 x 1,5 a M30 x 1,5
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Filettatura G3
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 9 da 9 risultati

HT-FST A5 35 M20x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00479

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B35 (mm)
Filettatura G3M20x1,5-IG
HT-FST A2 35 M20x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00480

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Larghezza B35 (mm)
Filettatura G3M20x1,5-IG
HT-FST A5 42 M30x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00473

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B42 (mm)
Filettatura G3M30x1.5-IG
HT-FST A2 42 M30x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00474

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Larghezza B42 (mm)
Filettatura G3M30x1.5-IG
HT-FST A3 35 M20x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00478

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B35 (mm)
Filettatura G3M20x1,5-IG
HT-FST A3 42 M30x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00472

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B42 (mm)
Filettatura G3M30x1.5-IG
HT-FST A3 35 M18x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00475

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B35 (mm)
Filettatura G3M18x1,5-IG
HT-FST A2 35 M18x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00477

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Larghezza B35 (mm)
Filettatura G3M18x1,5-IG
HT-FST A5 35 M18x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00476

Supporto per pistone a molla

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B35 (mm)
Filettatura G3M18x1,5-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello