Schmalz

Ventose a soffietto SFB1

Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm

Vai direttamente ai prodotti

Labbro di tenuta flessibile e sottile e superficie di appoggio stabilizzante per pezzi particolarmente instabili

movimentazione sicura dei componenti grazie all'ottima distribuzione del vuoto

Ampia scelta di materiali per un'ampia gamma di esigenze (sicuri per gli alimenti, resistenti alla temperatura, conduttivi, che non lasciano impronte)

Struttura
  • Ventosa con labbro di tenuta sottile e flessibile composta da ventosa piatta SFF (1) o ventosa a soffietto SFB1 con 1,5 pieghe (2) ed elemento di collegamento Schmalz SC (3)
  • Superficie di appoggio interna con struttura a nido d'ape e ottima distribuzione del vuoto
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
Dati tecnici
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Industrie
  • Batterie
  • Elettronica
  • Imballaggi
  • Plastica
  • Solare
  • Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Famiglia di prodotti
Numero di pieghe
Misura
Materiale della ventosa
Altezza H
Freccia elastica Z
Filettatura G1
Marcatura
Settori

1 - 10 da 60 risultati

SFB1 30 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.04417

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Vetro | Plastica | Solare

Misura30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.04402

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Vetro | Plastica | Solare

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04404

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Batterie

Misura20
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 20 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04403

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Imballaggi

Misura20
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
Caratteristiche del materialeCompatibile con la FDA
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

Numero articolo: 10.01.06.04392

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Batterie

Misura10
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04398

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Batterie

Misura15
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04410

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Batterie

Misura25
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.04413

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Batterie

Misura25
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.04425

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Batterie

Misura40
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.04414

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Vetro | Plastica | Solare

Misura25
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello