Funzione dei sistemi

Sollevatore di tubo a vuoto Jumbo

Il sollevatore di tubo a vuoto Jumbo è composto da generatore di vuoto, unità di sollevamento, unità di comando e ventose. Per il sollevamento e l'abbassamento del carico, il Jumbo utilizza soltanto il vuoto.

Sollevatore di tubo a vuoto Jumbo

Aspirazione e sollevamento del carico

  • Il generatore di vuoto (pompa, soffiante o eiettore) creana una depressione nel sistema mediante un'aspirazione continua dell'aria.
  • Mediante la differenza con la pressione dell'ambiente, la ventosa e il pezzo vengono spinti l'una contro l'altro. Nel linguaggio corrente si parla di "aspirazione".
  • La portata comporta la contrazione del tubo di sollevamento con il pezzo aspirato. Il pezzo viene sollevato.

Abbassamento e sgancio del carico

  • Premendo il pulsante di comando, al sistema viene condotta aria atmosferica ("ventilazione"). Il vuoto viene parzialmente smantellato.
  • Il tubo di sollevamento si estende così nuovamente e il carico si abbassa. Attraverso il dosaggio dell'aria atmosferica la corsa di sollevamento si può regolare con grande precisione. Per sganciare il carico, il vuoto viene completamente smantellato mediante la ventilazione massima per il elemento di comando (pressione del pulsante di comando).

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è composto dal generatore di vuoto, dalla traversa di carico con serbatoio per il vuoto e distributore del vuoto, elemento di comando e piastre di aspirazione. Il vuoto garantisce la tenuta del pezzo, mentre per il movimento di sollevamento viene impiegato un paranco.

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Aspirazione e sollevamento del carico

  • Il generatore di vuoto (pompa o eiettore) creana una depressione mediante l'aspirazione dell'aria prima nel serbatoio per vuoto, quindi nel distributore del vuoto.
  • Mediante la differenza con la pressione dell'ambiente, il pezzo e le piastre di aspirazione vengono spinti l'uno contro le altre quando si appoggia l'apparecchio. Nel linguaggio corrente si parla di "aspirazione".

Abbassamento e sgancio del carico

  • Attraverso il sistema di comando del paranco, il dispositivo di sollevamento viene mosso verso l'alto e verso il basso con il carico aspirato.
  • Per sganciare il carico, il vuoto nel distributore viene smantellato mediante la ventilazione atmosferica (azionamento a valvola). Il serbatoio per vuoto resta riempito per il prossimo procedimento di sollevamento.