Tubes de levage par le vide
- Manipulation rapide et efficace de pièces pesant jusqu'à 300 kg
- Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
- Lever et baisser la charge par le biais le vide
Le tube de levage par le vide Jumbo est composé d'un générateur de vide, d'une unité de levage, d'une unité de commande et de ventouses. Pour le levage et l'abaissement de la charge, le Jumbo utilise uniquement le vide.
Le générateur de vide (pompe, turbine ou éjecteur) génère une dépression dans le système par une préhension constante de l'air.
En raison de la différence avec la pression ambiante, la pièce et la ventouse sont pressées l'une contre l'autre. On parle communément de « préhension »
Le volume de flux entraîne la contraction du tube de levage lorsque la pièce est aspirée. La pièce est levée.
L'activation du bouton de commande permet d'alimenter le système en air ambiant (« ventilation »). Le vide est alors partiellement éliminé.
Par conséquent, le tube de levage se détend et la charge est abaissée. Le dosage de l'air ambiant permet de régler avec précision la hauteur de levage. Pour déposer la charge, le vide est entièrement éliminé grâce à une ventilation maximale par la poignée de comannde (enfoncement à fond du bouton de commande).
Le palonnier à ventouses VacuMaster est composé d'un générateur de vide, d'un palonnier avec réservoir de vide et répartiteur de vide, d'un élément de commande et de plaques à ventouses. Le vide assure le maintien de la pièce et un palan à chaîne assure la course de levage.
Le générateur de vide (pompe ou éjecteur) génère une dépression par préhension de l'air, d'abord dans le réservoir de vide et ensuite dans le répartiteur de vide.
Du fait de la différence avec la pression ambiante, la pièce et les plaques à ventouses sont pressées l'une contre l'autre au moment de l'application du dispositif. On parle communément de « préhension ».
La commande du palan à chaîne permet de lever et d’abaisser l'appareil de levage qui maintient la charge par préhension.
Pour déposer la charge, le vide est éliminé dans le répartiteur en initiant une ventilation avec de l'air ambiant (actionnement d'une vanne). Le réservoir de vide reste plein pour le prochain cycle de levage.