Pezzi di ricambio VacuMaster Glass
Struttura
Struttura
- Generatori di vuoto, filtri, valvole, azionamenti, dispositivi di misurazione, piastre di aspirazione e collegamenti
Dati tecnici
Dati tecnici
- Ampia gamma di parti di ricambio
1 - 10 da 34 risultati

VSL 4-2 PU MI-TR
Numero articolo: 10.07.09.00001
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 4 (mm) |
Diametro interno d | 2 (mm) |
Lunghezza max. | 50 (m) |
Materiale tubo flessibile | PU |
Raggio di piegatura min. | 20 (mm) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura d'intervento | -40 ... 60 °C |
Colore | Latteo-trasparente |

VSL 8-6x50 PU GN
Numero articolo: 10.07.09.00094
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

SPIR-SCHL 8-5 PU
Numero articolo: 10.07.09.00099
Tubo a spirale per la compensazione flessibile della lunghezza condutt. per il vuoto e l'aria compressa