FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB
Numero articolo: 10.01.02.01628
Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante
Industrie: Automobilistico | Universale
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Funzione di costruzione | Chiuso senza pressione |
| Elementi di fissaggio della forma | anti-blocco |
| Famiglia di prodotti | FST-LOCK-HD |
| Connessione di montaggio | M30x1.5-AG |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G3/8"-AG |
| G3 | M30x1,5-AG |
| G4 | G1/8"-IG |
| G5 | M10-IG |
| H | 202,8 mm |
| H2 | 59,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8 mm |
| LG3 | 45 mm |
| LG5 | 12 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 50 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tasso elastico | 0,45 N/mm |
| Pretensione della molla | 1,4 N |
| Centro di reazione elastica | 12,73 N |
| Carico verticale | 1500 N |
| Carico orizzontale | 300 N |
| Peso | 735 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 80 °C |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Forza frenante | 350 N |
| Funzione di costruzione | Chiuso senza pressione |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 Nm |
| Famiglia di prodotti | FST-LOCK-HD |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione