Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTI viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

Numero articolo: 10.01.02.00755

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

Industrie: Automobilistico | Universale

Connessione a ventosaG3/8"-AG
Famiglia di prodottiFSTI
Freccia elastica Z10 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/8"-AG
G2 G3/8"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 72  mm
H2 22  mm
LG1 6,5  mm
LG2 9  mm
LG3 41  mm
SW1 27  mm
SW2 13  mm
SW3 19  mm
Z (freccia elastica) 10  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tasso elastico 0,1  N/mm
Pretensione della molla 7,08  N
Centro di reazione elastica 7,57  N
Carico verticale 1000  N
Carico orizzontale 700  N
Peso 150  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello