HT-SE A3 25 M18x1
Numero articolo: 10.07.06.00469
Supporto per sensore
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Connessione 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
| Larghezza B | 25 (mm) |
| Filettatura G3 | M18x1-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 28,5 mm |
| G3 | M18x1-IG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 38,8 mm |
| L | 47,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 66,4 g |
| Famiglia di prodotti | HT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione