RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG MS V
Numero articolo: 10.08.05.00141
Nipplo di riduzione con esagono
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Filettatura G2 | G1/4"-AG |
| Materiale | Ottone |
| Superficie | nichelato |
| Lunghezza L | 6 (mm) |
| Diametro nominale dn | 7.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 7,5 mm |
| G1 | G3/8"-AG |
| G2 | G1/4"-AG |
| L | 6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Ottone |
| Peso | 29 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione