Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibli: cavo di connessione, connettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SMP 25 NC AS RD

Numero articolo: 10.02.02.00777

Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico

Industrie: Automobilistico | Metallo | Universale

Diametro dell'ugello2.5 (mm)
Capacità di aspirazione (max.)161 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione310 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Eiettori compatti di formaCon sistema di soffiaggio
Modalità operativaFunzione risparmio aria digitale
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 22  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54  mm
H1 196,5  mm
H2 73,5  mm
H3 20,1  mm
L 112,5  mm
L2 37,5  mm
X1 49,5  mm
X2 69,5  mm
Y1 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 2,5  mm
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 161  l/min
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.) 5,69  cfm
Famiglia di prodotti SMP
Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Cose già ottime rese ancora migliori.

Gli eiettori compatti SCPi / SMPi sono ora disponibili anche con componenti di controllo completamente integrati!
La nuova serie SCPi / SMPi semplifica ulteriormente la messa in funzione:
Le valvole di soffiaggio e aspirazione così come il monitoraggio di vuoto applicato sono controllati o centralmente  tramite un connettore M12.
Il funzionamento opzionale tramite IO-Link consente analisi ancora più dettagliate del processo e garantisce la massima disponibilità.

Eiettori compatti SCPi / SMPi

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello