SCPM 10 NC A VE
Numero articolo: 10.02.02.01495
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Industrie: Automobilistico | Metallo | Universale
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Eiettori compatti di forma | Funzione di soffiaggio |
| Modalità operativa | vacuostato elettronico |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Documentazione
Documentazione
Cose già ottime rese ancora migliori.
Gli eiettori compatti SCPi / SMPi sono ora disponibili anche con componenti di controllo completamente integrati!
La nuova serie SCPi / SMPi semplifica ulteriormente la messa in funzione:
Le valvole di soffiaggio e aspirazione così come il monitoraggio di vuoto applicato sono controllati o centralmente tramite un connettore M12.
Il funzionamento opzionale tramite IO-Link consente analisi ancora più dettagliate del processo e garantisce la massima disponibilità.