Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibli: cavo di connessione, connettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SMP 20 NC AS

Numero articolo: 10.02.02.06110

Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico

Industrie: Automobilistico | Metallo | Universale

Diametro dell'ugello2 (mm)
Capacità di aspirazione (max.)116 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione190 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Eiettori compatti di formaCon sistema di soffiaggio
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 22  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54  mm
H1 132,5  mm
H2 58,5  mm
H3 20,1  mm
L 112,5  mm
L2 37,5  mm
X1 49,5  mm
X2 69,5  mm
Y1 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 2  mm
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 116  l/min
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.) 4,1  cfm
Famiglia di prodotti SMP
Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Documentazione

Cose già ottime rese ancora migliori.

Gli eiettori compatti SCPi / SMPi sono ora disponibili anche con componenti di controllo completamente integrati!
La nuova serie SCPi / SMPi semplifica ulteriormente la messa in funzione:
Le valvole di soffiaggio e aspirazione così come il monitoraggio di vuoto applicato sono controllati o centralmente  tramite un connettore M12.
Il funzionamento opzionale tramite IO-Link consente analisi ancora più dettagliate del processo e garantisce la massima disponibilità.

Eiettori compatti SCPi / SMPi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello