SXMPi 25 NC Q PC 2xM12-5
Numero articolo: 10.02.02.04024
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Industrie: Automobilistico | Universale | Vetro
| Diametro dell'ugello | 2.5 (mm) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| Comunicazione | IO-Link (Class A) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 185 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 290 (l/min) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | -850 (mbar) |
| Modalità operativa | Controllo della pressione |
| Livello di pressione acustica libero | 67 (dB(A)) |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 5,5 mm |
| G2 | M12x1-AG |
| H | 108 mm |
| H1 | 146 mm |
| H2 | 54 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 210 mm |
| L2 | 5 mm |
| L3 | 97 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro dell'ugello | 2,5 mm |
| Grado di evacuazione | 85 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 185 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 11,1 m³/h |
| Capacità di aspirazione (max.) | 6,53 cfm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 290 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 17,4 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 10,24 cfm |
| Livello di pressione acustica libero | 67 dB(A) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 320 l/min |
| Consumo d'aria da soffiare | 11,3 cfm |
| Consumo d'aria da soffiare | 19,2 m³/h |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 8 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 9 mm |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Peso | 0,96 kg |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Famiglia di prodotti | SXMPi |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |