Schmalz

  • EFFICIENTE

Unità di vuoto VH-TR Plus

Capacità di aspirazione 25, 40 e 80 m³/h

Vai direttamente ai prodotti

Pompa a secco per un funzionamento a basse vibrazioni e un'erogazione continua di aria di aspirazione

La funzione di risparmio energetico attivabile consente un risparmio potenziale di oltre il 50 %

Il serbatoio per il vuoto mette al sicuro il pezzo in caso di un breve calo di energia

Massima sicurezza grazie al controllo del vuoto con visualizzazione tramite indicazione di vuoto e segnale acustico

Soluzione completa finita per la connessione, per un utilizzo immediato senza ulteriori lavori di installazione

Struttura
  • Pompa per vuoto a secco (1) e controllo (2) con interruttore principale, spina CEE (3) e contatto a potenziale zero (9) con segnale di distacco
  • Alloggiamento base (4) con serbatoio (5), valvola antiritorno integrata e vacuostato digitale (6), ruote opzionali per uso mobile
  • Attacco del vuoto con filtro per solidi (7) per evitare l'ingresso di sporcizia nel serbatoio e valvola a sfera (8)
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione: da 25 a 80 m³/h
  • Vuoto max.: 85 %
  • Modello: Plus con pompa a secco, controllo e funzione di risparmio energetico
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione (max.)
Volume del serbatoio
Marcatura
Settori

1 - 3 da 3 risultati

  • EFFICIENTE
VH-TR Plus 80 100

Numero articolo: 10.01.55.00011

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

Industrie: Universale

FormaIn più
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)80 (m³/h)
Volume del serbatoio100 (l)
Larghezza B623 (mm)
Altezza H857 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Modalità operativafunzione risparmio aria elettrica
Funzioni supplementariVacuostato digitale
Tensione a 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • EFFICIENTE
VH-TR Plus 40 50

Numero articolo: 10.01.55.00010

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

Industrie: Universale

FormaIn più
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)40 (m³/h)
Volume del serbatoio50 (l)
Larghezza B457 (mm)
Altezza H782 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Modalità operativafunzione risparmio aria elettrica
Funzioni supplementariVacuostato digitale
Tensione a 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • EFFICIENTE
VH-TR Plus 25 30

Numero articolo: 10.01.55.00009

Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore

Industrie: Universale

FormaIn più
Generatore di vuoto di designPompa funzionante a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione (max.)25 (m³/h)
Volume del serbatoio30 (l)
Larghezza B457 (mm)
Altezza H782 (mm)
Vuoto max.-850 (mbar)
conFiltro
Modalità operativafunzione risparmio aria elettrica
Funzioni supplementariVacuostato digitale

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello