Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Vacuum Units VH-TR Plus

Suction rate 25, 40, and 80 m³/h

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Dry-running pump for low-vibration operation and continuous delivery of suction air

Activatable energy-saving function enables potential savings of over 50 %

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Maximum safety thanks to vacuum monitoring with visualization via vacuum display and signal tone

Complete solution ready-to-connect for immediate use without any further installation work

Cấu trúc
  • Dry-running vacuum pump (1) and control (2) with main switch, CEE plug connector (3) and potential-free contact (9) with release signal
  • Base housing (4) with reservoir (5), integrated non-return valve and digital vacuum switch (6), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (8)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate: 25 to 80 m³/h
  • Max. vacuum: 85 %
  • Version: Plus with dry-running pump, control and energy-saving function
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Suction rate (max.)
Reservoir volume
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

  • HIỆU QUẢ
VH-TR Plus 40 50

Mã sản phẩm: 10.01.55.00010

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapePlus
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H782 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Operation modeelectronic air-saving function
Additional functionVacuum switch digital
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • HIỆU QUẢ
VH-TR Plus 80 100

Mã sản phẩm: 10.01.55.00011

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapePlus
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)80 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H857 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Operation modeelectronic air-saving function
Additional functionVacuum switch digital
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • HIỆU QUẢ
VH-TR Plus 25 30

Mã sản phẩm: 10.01.55.00009

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapePlus
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)25 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H782 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Operation modeelectronic air-saving function
Additional functionVacuum switch digital

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.