SBS 20 SF M5-IG NBR-ESD/AL
Numero articolo: 10.01.01.14807
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Elettronica
| Diametro | 20 (mm) |
| Forma | Flusso normale |
| Attacco aria compressa | M5-IG |
| Materiale | NBR-ESD/AL |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 22,2 mm |
| D | 20 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | M3-IG |
| G3 | M5-IG |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa | 2 N |
| Consumo d'aria | 6 m³/h |
| Consumo d'aria [l/min] | 100 l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Peso | 12 g |
| Famiglia di prodotti | SBS-ESD |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione