ROB-SET SCG-HSS UR
Numero articolo: 10.01.30.01126
Set completo per il collegamento l'integrazione l'SCG-HSS ai robot leggeri
Industrie: Elettronica
| Design di utilizzo | Pinza di presa di flusso HSS |
| Design di utilizzo | SCG-HSS |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 73 mm |
| D | 73 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 143,5 mm |
| H2 | 75,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Stato ESD | no information |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 50 °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |