SAXM 40 ED-85 G3/8-IG
Numero articolo: 10.01.19.00020
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G3/8-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| Dmax(S) | 45,4 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 37,6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 6,9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 69 N |
| Forza laterale | 38 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 71 N |
| Volume | 7,1 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 5 mm |
| Misura | 40 |
| Connessione | G3/8"-IG |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 20,9 g |
| Famiglia di prodotti | SAXM |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione