SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.02446
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 80 x 40 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Nichelato |
| Connessione | G1/4-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 40 mm |
| Bmax(S) | 43 mm |
| Bs | 40,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 37,2 mm |
| L1 | 73,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 83 mm |
| Ls | 80,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 65 N |
| Forza di strappo | 100 N |
| Forza laterale | 98 N |
| Volume | 21,8 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 40 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Dimensione (lxl) | 80 x 40 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 66,8 g |
| Famiglia di prodotti | SAOB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione