FG 14 SI-CO-55 N016
Numero articolo: 10.01.06.03394
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Elettronica | Imballaggi
| Misura | 14 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5,4 mm |
| D1 | 13,9 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| H | 22,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (freccia elastica) | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,37 N |
| Forza di strappo | 5,7 N |
| Volume | 1,06 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 7 mm |
| Misura | 14 |
| Famiglia di nippli | N 016 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 1,5 g |
| Famiglia di prodotti | FG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione