FSG 52 SI-MD-55 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.06.05724
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Alimentare | Imballaggi
| Misura | 52 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4"-AG |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 24,6 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 52,5 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 52,7 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 25 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 52 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Connessione | G1/4-AG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Volume | 35 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 28,52 N |
| Forza di strappo | 96 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Peso | 32 g |
| Famiglia di prodotti | FSG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione