SAB 60 HT1-60 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.06.03059
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Industrie: Automobilistico | Vetro
| Misura | 60 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 48 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| Ds | 61,1 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 41,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 14,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 82 N |
| Forza di strappo | 130 N |
| Forza laterale | 82 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 77 N |
| Volume | 28,8 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 65 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Misura | 60 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 49,1 g |
| Famiglia di prodotti | SAB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione