SAXB 80 ED-85 M10-AG
Numero articolo: 10.01.42.00015
Ventosa a soffietto per la massima dinamica su superfici molto curve e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 80 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Acciaio |
| Connessione | M10-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 91 mm |
| Ds | 81 mm |
| D1 | 54,1 mm |
| G1 | M10-AG |
| H | 50 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 22,2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 150 N |
| Forza laterale | 176 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 155 N |
| Volume | 70,7 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 32,5 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 80 |
| Connessione | M10-AG |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 65 g |
| Famiglia di prodotti | SAXB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione