Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAOF 120x60 NBR-45 RA

Numero articolo: 10.01.05.00597

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)120x60
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneRA
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Bmax(S) 65  mm
Bs 57,6  mm
dn 6  mm
H 27  mm
L4 32  mm
Lmax.(S) 128  mm
Ls 126,6  mm
Z (freccia elastica) 6  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 312  N
Forza laterale 254  N
Forza laterale superficie oleosa 170  N
Volume 39,9  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 75  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A] 45  Shore A
Peso 86  g
Famiglia di prodotti SAOF
Dimensione (lxl) 120x60
Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello