SAOF 120x60 NBR-45 M10-AG
Numero articolo: 10.01.05.00598
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 120x60 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Acciaio |
| Connessione | M10-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 65 mm |
| Bs | 57,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-AG |
| H | 24 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 128 mm |
| Ls | 126,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 312 N |
| Forza laterale | 254 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 170 N |
| Volume | 39,9 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 89 g |
| Famiglia di prodotti | SAOF |
| Dimensione (lxl) | 120x60 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione