SUF 15 NBR-ESD-55 SC030
Numero articolo: 10.01.01.14032
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 7,3 mm |
| d | 5,3 mm |
| Dk | 9,8 mm |
| Dmax(S) | 16,8 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8,9 mm |
| H2 | 4,3 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 9 N |
| Forza di strappo | 9 N |
| Volume | 0,22 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Misura | 15 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC030 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 0,73 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione