- NUOVO
PFG 10 HT1-ESD-60 N004
Numero articolo: 10.01.01.16204
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Elettronica
| Misura | 10 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Proprietà del materiale | antitraccia |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 8,7 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10 mm |
| H | 7,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 4 N |
| Volume | 0,15 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12,5 mm |
| Misura | 10 |
| Famiglia di nippli | N 004 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 0,3 g |
| Famiglia di prodotti | PFG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".