Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAF 60 NBR-45 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.11403

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura60
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG3/8-IG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 6  mm
Dmax(S) 67  mm
Ds 60,6  mm
G1 G3/8"-IG
H 31  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (freccia elastica) 6  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 150  N
Forza laterale 105  N
Forza laterale superficie oleosa 85  N
Volume 16,7  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 75  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 60
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A] 45  Shore A
Peso 37,3  g
Numero di pieghe 0
Famiglia di prodotti SAF
Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello