SAF 50 NBR-45 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.01.11441
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Nichelato |
| Connessione | G1/4-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 33 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 100 N |
| Forza laterale | 80 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 76 N |
| Volume | 9,48 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 65 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 30,8 g |
| Numero di pieghe | 0 |
| Famiglia di prodotti | SAF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione