SFF 8 SI-55 M5-IG
Numero articolo: 10.01.01.16327
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 8 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFF |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 8,5 mm |
| Ds | 8 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-IG |
| LG1 | 5,5 mm |
| H | 14,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 0,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 2,2 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,5 N |
| Volume | 0,06 cm³ |
| Misura | 8 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 1,2 g |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione