SUF 15 SI-CO-55 G1/8-IG
Numero articolo: 10.01.01.14141
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Elettronica
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 16,8 mm |
| Ds | 15 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| H | 23 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 9 N |
| Forza di strappo | 9 N |
| Volume | 0,22 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 5,7 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione