- NUOVO
SUF 10 HT1-ESD-60 M5-AG
Numero articolo: 10.01.01.16238
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Batterie | Elettronica | Solare | Vetro
| Misura | 10 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 11,2 mm |
| Ds | 10 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-AG |
| H | 13,4 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 1 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 4 N |
| Forza di strappo | 4 N |
| Volume | 0,07 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12,5 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2 mm |
| Misura | 10 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 1,6 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione