- Ampia gamma di pezzi di ricambio e di usura
- Piastre di aspirazione, manometro, tubi flessibili
Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi
Manipolazione di pezzi di peso e dimensioni considerevoli, ermetici o porosi
Supporto ergonomico per le operazioni in altezza
Movimentazione sicura di pezzi porosi grazie all'elevata potenza di aspirazione e alle piastre di aspirazione di grandi dimensioni
Deposito veloce di pezzi grazie al soffiaggio attivo per mezzo della valvola di inversione
Movimentazione rapida ed razionale di pezzi pesanti con una rotazione precisa e continua di 90° (opzionale)
Struttura robusta per l'impiego in ambienti ruvidi
Premiato con il sigillo di approvazione da Aktion Gesunder Rücken e. V.
I sollevatori a vuoto e i sistemi di gru Schmalz sostengono la schiena e l'apparato muscolo-scheletrico durante il sollevamento di carichi leggeri e pesanti. Riducono le tensioni e contribuiscono a rendere ergonomico l'ambiente di lavoro. Ciò è confermato dall'associazione indipendente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con il suo sigillo di approvazione.

Struttura

- Dispositivo di sollevamento a vuoto (1) con maniglia di comando mobile per l'adattamento all'altezza di lavoro
- Potente soffiante per vuoto (2) con volano per il ritardo della perdita del vuoto in caso di caduta di corrente
- Valvola di inversione (3) per depositare velocemente il carico
- Comando elettrico (4) per girare continuamente e precisamente il pezzo di 90° (opzionale)
- Grandi piastre di aspirazione spostabili lungo la traversa principale (5)
Dati tecnici
Tipo | Carico max. orizzontale [kg] | Carico max. verticale [kg] | Formato pezzo min. [mm] | Formato pezzo max. [mm] | No. piastra di aspirazione | Misura piastra di aspirazione [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi 400 | 400 | - | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
Multi 400 | 400 | - | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2.200 x 1.000 | 5.600 x 2.100 | 8 | ∅ 400 |
Tipo | Traversa longitudinale L [mm] | Altezza totale H [mm] | Maniglia di comando L1 [mm] | Peso specifico [kg] |
---|---|---|---|---|
Multi 400 | - | 520 | 1.050 | 80 |
Multi 400 | 2.000 | 600 | 1.050 | 133 |
Multi 400/150 90° | - | 540 | 1.050 | 101 |
Multi 400/300 90° | 2.000 | 620 | 1.050 | 159 |
Multi 400/300 90° | 2.500 | 630 | 1.050 | 189 |
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.