SCPSb 10 S04 NO VD
Numero articolo: 10.02.02.04828
Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile
Diametro nominale | 10 |
Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
Capacità di aspirazione (max.) | 36 (l/min) |
Consumo d'aria in aspirazione | 46 (l/min) |
Vuoto max. | -850 (mbar) |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Funzione dell'eiettore | vacuostato digitale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,6 mm |
H1 | 146 mm |
L1 | 102,5 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 10 |
Grado di evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione (max.) | 36 l/min |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,21 m³/h |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione di esercizio ottimale | 4,5 bar |
Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Peso | 0,17 kg |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Funzione dell'eiettore | vacuostato digitale |
Famiglia di prodotti | SCPSb |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Documentazione
Documentazione