- NUOVO
EIP 10 S04 EA
Numero articolo: 10.02.01.02141
Eiettore Inline per produzione di vuoto direttamente nella tubazione flessibile
| Diametro nominale | 10 |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 16,2 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 6 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| L | 50,5 mm |
| L2 | 25,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,0 mm |
| Capacità di aspirazione (max.) | 21 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1,23 m³/h |
| Grado di evacuazione | 89 % |
| Pressione di esercizio ottimale | 4 bar |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Peso | 42 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione