EVE-TR 16 AC
Numero articolo: 10.03.01.00140
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo attuale | corrente alternata |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 61 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | 230 V |
Tensione 60 Hz | S014 |
Tensione a 60 Hz | 230 V |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 16 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 19 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -850 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 0.55 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 0.66 (kW) |
Approvazione | UL |
Peso | 22.4 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 231 mm |
B2 | 66 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1/2"-IG |
H | 205 mm |
L | 452 mm |
L2 | 73 mm |
X1 | 202 mm |
Y1 | 125 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 16 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 19 m³/h |
Tensione a 50 Hz | 230 V |
Tensione a 60 Hz | 230 V |
Potenza nominale a 50 Hz | 0,55 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 0,66 kW |
Tipo di corrente | AC |
Tipo attuale | corrente alternata |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 61 dB(A) |
Peso | 22,4 kg |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione