Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 25 AC

Numero articolo: 10.03.01.00185

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Tipo attualecorrente alternata
Livello di pressione acustica a 50 Hz62 (dB(A))
Tensione a 50 Hz216,2 - 243,8 V
Tensione 60 HzS047
Tensione a 60 Hz216,2 - 243,8 V
Capacità di aspirazione (50 Hz)25 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)30 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-850 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz0.8 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz1.1 (kW)
Peso26 (kg)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 260  mm
B2 40  mm
d 7  mm
G3 G3/4-IG
H 293  mm
L 505  mm
L2 96  mm
X1 220  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 25  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 30  m³/h
Tensione a 50 Hz 216,2 - 243,8 V
Tensione a 60 Hz 216,2 - 243,8 V
Potenza nominale a 50 Hz 0,8  kW
Potenza nominale a 60 Hz 1,1  kW
Tipo di corrente AC
Tipo attuale corrente alternata
Livello di pressione acustica a 50 Hz 62  dB(A)
Peso 26  kg
Tipo di protezione IP IP 54
Famiglia di prodotti EVE-TR
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello